Холодильники Mitsubishi Electric
Элемент вашей роскоши

Стеклянная отделка дверей

Роскошная, не имеющая аналогов по эффектности отделка.
Панели из закаленного стекла не только великолепно выглядят, но и очень легко моются.
Уникальная светодиодная сенсорная панель управления загорается при одном касании,
обеспечивая легкий доступ ко всем настройкам.

Роскошная, не имеющая аналогов по эффектности отделка.
Панели из закаленного стекла не только великолепно выглядят, но и очень легко моются.
Уникальная светодиодная сенсорная панель управления загорается при одном касании,
обеспечивая легкий доступ ко всем настройкам.

Сенсорная панель
Покрытие из закаленного стекла
Цветовой дизайн
панелей

Большой объем

Ширина 760 мм и распашная конструкция French door обеспечивает максимальный объем
для хранения продуктов.

Ширина 760 мм и распашная конструкция French door обеспечивает максимальный объем
для хранения продуктов.

Отсек Supercool chilling

Режим Supercool chilling идеально подходит для хранения мяса, рыбы и других
скоропортящихся продуктов при температуре от -3°C до 0°C без заморозки для их
быстрого и удобного приготовления

Режим Supercool chilling идеально подходит для хранения мяса, рыбы и других
скоропортящихся продуктов при температуре от -3°C до 0°C без заморозки для их
быстрого и удобного приготовления

Продукты дольше сохраняют свежесть благодаря
передовой запатентованной технологии суперохлаждения
при температуре ниже нуля
Уникальная технология Mitsubishi Electric для бытовых холодильников , запатентованная 1 сентября 2017 года

Выдвижная камера для овощей

Автономная выдвижная камера для овощей позволяет максимально долго сохранять свежесть продуктов.
Высокий уровень влажности и стабильная температура позволяют сохранить свежесть и текстуру продуктов дольше.

Автономная выдвижная камера для овощей позволяет максимально долго сохранять свежесть продуктов.
Высокий уровень влажности и стабильная температура позволяют сохранить свежесть и текстуру продуктов дольше.

Автоматический льдогенератор

Автоматический льдогенератор, не требующий водопроводного соединения,
обеспечивает непрерывное производство льда. Большинство компонентов системы
подачи воды легко разбираются и моются.

Автоматический льдогенератор, не требующий водопроводного соединения
обеспечивает непрерывное производство льда. Большинство компонентов системы
подачи воды легко разбираются и моются.

Компоненты системы подачи воды легко снимаются и моются

Крышка
емкости
для воды
Трубка емкости для воды
Водяной насос
Емкость для воды

Энергоэффективность

Система Neuro Inverter (Интеллектуальный инвертор) анализирует привычки членов семьи для
выбора оптимального режима работы холодильника. Контроль мощностти и скорости работы
компрессора обеспечивает высокий уровень энергоэффективности и низкий уровень шума.

Система Neuro Inverter (Интеллектуальный инвертор) анализирует привычки членов семьи для
выбора оптимального режима работы холодильника. Контроль мощностти и скорости работы
компрессора обеспечивает высокий уровень энергоэффективности и низкий уровень шума.

Интеллектуальная система обеспечивает снижение общего расхода энергии.

LX Grande

Технические характеристики

Модель
MR-LX630EM
  Цвет Черный бриллиант / Серебристый титан
Объем (л) Общий Gross Net
630 456
Холодильная камера 333 295
Камера для овощей 117 67
Морозильная камера 180 94
Размеры (mm) Ширина Высота Глубина
900 1,798 735
Размеры зазоров (mm) Сбоку Сверху Сзади
30 100 50
Вес (kg) 110
Энергоэффективность
  Класс энергоэффективности 4.0
Инверторный компрессор

Список магазинов