ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3127 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Mitsubishi Electric выводит на рынок цветной TFT-LCD-модуль стандарта WXGA диагональю 10,1 дюйма

Модуль предназначен для использования в измерительных приборах и портативных устройствах.

Документ в формате PDF (PDF:284.4KB)

Токио, 6 сентября 2017 г.Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) объявила о выпуске нового TFT-LCD-модуля стандарта WXGA диагональю 10,1 дюйма, предназначенного для промышленного применения, в том числе в измерительных приборах и портативных устройствах.

Отличительными особенностями данной модели являются поддержка высокого разрешения WXGA (1280 х 800 точек), суперширокие углы обзора по горизонтали и вертикали (170 градусов), высокая яркость (1000 кд/м2), широкий диапазон рабочих температур (от −40 до +80 °С), а также тонкая и легкая конструкция. На данный момент суперширокие углы обзора обеспечиваются в 31 модели TFT-LCD-модулей Mitsubishi Electric. Прием первых заказов на образцы новой продукции откроется в филиалах компании Mitsubishi Electric с 1 октября 2017 года.

Цветной TFT-LCD-модуль Mitsubishi Electric, модель AA101TA12

Особенности продукта

1)
Высокое разрешение, суперширокие углы обзора, высокая яркость и большой диапазон рабочих температур позволяют применять данный модуль в многофункциональных установках и измерительных приборах.
− Экран с высоким разрешением WXGA (1280 (Ш) x 800 (В) точек) позволяет рассмотреть близко расположенные друг к другу элементы.
− Суперширокие углы обзора по вертикали и горизонтали (170 градусов) обеспечивают отличную видимость, что очень важно для различных измерительных приборов.
− Новый модуль обладает самым широким среди аналогичных приборов диапазоном рабочих температур (от −40 до +80 °С) для надежной работы в экстремальных условиях.
− Благодаря высокой яркости (1000 кд/м2) и контрастности (1000:1) обеспечивается отличная видимость даже при сильном внешнем освещении.
2)
Тонкая и легкая конструкция позволяет использовать модуль в портативных устройствах.
− Новый модуль имеет толщину 8,5 мм и весит всего 310 г. Прибор на 12 % тоньше и на 23 % легче предыдущей модели AA121TH11, толщина которой составляет 9,7 мм, а вес – 404 г (при условии, если его экран с WXGA-разрешением и диагональю 12,1 дюйма заменить на такой же экран с диагональю 10,1 дюйма).

График продаж

Изделие Модель Поставка
TFT-LCD-модуль стандарта WXGA
диагональю 10,1 дюйма
AA101TA12 1 октября 2017 г.

Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.