ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3231 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Mitsubishi Electric выводит на рынок цветные TFT-LCD-модули с изогнутым экраном

Привлекательный дизайн и устойчивость модели к воздействию внешних факторов идеально подходят для её применения в приборных панелях автомобилей и прогулочных судов

Документ в формате (PDF:363.6KB)

Токио, 26 ноября 2018 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) объявила о разработке технологии производства цветных TFT-LCD-модулей с изогнутым (вогнутым) экраном. В новой модели устройства устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, в частности, способность выдерживать воздействие экстремальных температур, сочетается с современным дизайном, благодаря чему она идеально подходит для использования в автомобилях и прогулочных судах. Радиус кривизны модуля составляет от 700 мм до 1000 мм при сохранении оптических характеристик, дисплеев с плоским экраном.

Цветной TFT-LCD-модуль с изогнутым экраном, изготовленный по новой технологии
(радиус кривизны составляет 800 мм)

Новый модуль был представлен на выставке Bauma CHINA 2018, которая состоялась в Шанхае с 27 по 30 ноября 2018г.

Основные характеристики:

1)
Технология производства TFT-LCD-модулей с радиусом кривизны от 700 мм до 1000 мм
- Стала более эффективной и стабильной за счёт оптимизации конструкции механической части модуля и TFT-панели с учетом допуска на кривизну
- Обеспечивает производство высококачественных модулей на основе универсального решения, охватывающего все стадии процесса: от изготовления TFT-панели до оптической склейки изогнутого защитного стекла.
2)
Изогнутый дисплей с характеристиками плоских экранов
- Оптимизированная конструкции механической части модуля и TFT-панели обеспечивает однородность передачи белого и черного цветов
- Превосходное качество изображения даже при ярком освещении благодаря сверхширокому углу обзора по горизонтали и вертикали (176 градусов), высокой яркости (1000 кд/м2) и контрастности 1000:1
- Дисплей высокого разрешения (167-190 пикселей на дюйм) позволяет отражать большие объемы информации
- Высокая цветопередача, достигнутая благодаря системе цветовоспроизведения (до 84% (тип.) цветового пространства NTSC)
- Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до 85°С).

Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.