Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3126 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
Новый продукт охватывает 40-киловаттный диапазон систем кондиционирования
ТОКИО, 30 августа 2017 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) объявила о расширении линейки 1200-вольтных интеллектуальных силовых модулей в DIP-корпусах (DIPIPM™) типоразмера Large (Большой) серии Ver. 6 и выпуске новой силовой полупроводниковой модели 75 A / 1200 В для 40-киловаттных систем кондиционирования воздуха.
1200V Large DIPIPM Ver.6 (75A/1200V)
Модель | Спецификация | Поставка |
---|---|---|
PSS75SA2FT | 75 A / 1200 В | 30 августа 2017 г. |
Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.