Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
Продукты и решения
С помощью такого оборудования для промышленной автоматизации, как контроллеры, преобразователи частоты, оборудования для распределения и управления, панели оператора, сервосистемы, устройства лазерной обработки, автоматические устройства числового программного управления и промышленные роботы, компания Mitsubishi Electric помогает обеспечить более высокую производительность и надежность для работы промышленных предприятий. Дополнительным преимуществом является наша большая сеть офисов сервисного обслуживания, расположенных по всему миру и обеспечивающих всестороннюю поддержку заказчиков.
Серия MELSEC создана для удовлетворения ваших будущих потребностей и ожиданий. Широкий ассортимент устройств и сетевых систем обеспечивает реализацию высокоэффективных решений, соответствующих требованиям завтрашнего дня. Линейка программируемых логических контроллеров серии MELSEC включает в себя две основные группы:
Модульные программируемые логические контроллеры серий iQ-R и Q и компактные программируемые логические контроллеры серий iQ-F и FX.
Простые в использовании контроллеры начального уровня для простых операций. Контроллеры серии ALPHA2 обеспечивают простое и надежное управление для различных сфер автоматизации, включая освещение, кондиционирование воздуха, системы безопасности, управление температурой и контроль водоснабжения.
Узнать большеКонтроллеры, обеспечивающие высокоточное управление позиционированием. Упрощение сложного синхронного управления сервоприводом с помощью высокоскоростной сети SSCNET.
Узнать большеСистемы ЧПУ являются основой систем управления станков, в производственной отрасли их часто называют «сердцем машины». Системы ЧПУ компании Mitsubishi Electric оснащены центральным процессором последнего поколения и высокоскоростной оптической сетью управления сервоприводом, которые обеспечивают сверхточную и сверхбыструю обработку. Это помогает улучшить производительность в автомобильной промышленности, в сфере информационных технологий и многих других отраслях.
Узнать большеСистемы MELSERVO состоят из сервопривода и усилителя и идеально подходят для управления подвижными частями станков и другого оборудования (управление скоростью, моментом вращения, синхронизацией, траекторией и т.д.). Они позволяют разрабатывать конкурентоспособные устройства для модернизации промышленного оборудования.
Узнать большеПреобразователи частоты FREQROL позволяют просто и быстро изменять скорость вращения трехфазных асинхронных двигателей. Расширенная линейка продукции представляет широкий выбор устройств, обеспечивающих оптимальный контроль и экономию энергии.
Узнать большеПанели оператора (HMI)—GOT были разработаны для обеспечения максимально удобной работы. Они обеспечивают улучшенную эффективность и производительность, а также позволяют клиентам отслеживать информацию, полученную с программируемых логических контроллеров, систем ЧПУ и другого оборудования.
Узнать большеНебольшие легкие и быстрые роботы, выдерживающие большие нагрузки, как физические, так и функциональные. Передовые разработки Mitsubishi Electric позволили внедрить специальный двигатель и контроллер для набора микросхем RICS T64-бит. Новые роботы оснащены функцией обнаружения препятствий и используются для автоматизации растущего числа производств, предоставляя им дополнительные преимущества.
Узнать большеАвтоматические низковольтные выключатели без плавкого предохранителя Mitsubishi Electric и автоматические выключатели с функцией защиты при утечке на землю соответствуют международным стандартам. Широкий ассортимент продукции, включающий также и новую экологически безопасную серию WS-V, отвечает требованиям сохранения энергии и экономии пространства.
Узнать большеЭлектромагнитные контакторы используются для управления (включения/выключения) станками, кондиционерами воздуха, осветительным оборудованием и др. Компания Mitsubishi Electric представляет широкий ассортимент контакторов для различных областей применения.
Узнать большеMitsubishi Electric представляет широкий выбор устройств лазерной обработки, двухмерных и трехмерных, а также станков для сверления и обработки крупных заготовок. Все они обеспечивают высокую точность и скорость при обработке различных материалов любых форм и размеров. Система комплексного обслуживания включает в себя консультацию по продукту, обучение, разработку индивидуального программного обеспечения, послепродажное обслуживание и многое другое. Благодаря высокой скорости обработки, повышенной энергоэффективности и исключительному качеству готовой поверхности эти устройства заслужили признание на мировом рынке.
Новейшие ЭРМ компании Mitsubishi Electric используются при производстве медицинского оборудования, полупроводников, электронных устройств и др. Они созданы с использованием новейших технологий, благодаря которым достигается высокая точность и скорость обработки, что помогает не только расширить область применения устройств, но также позволяет изготавливать высококачественные продукты с исключительными характеристиками.