ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3063 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Mitsubishi Electric выпустит более 200 устройств АП, совместимых с CC-Link IE Field Network Basic

Решения e-F@ctory помогают внедрять концепцию "интернет вещей"

Документ в формате PDF (PDF:244.3KB)

ТОКИО, 27 октября 2016 г.Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) сегодня сообщила, что 31 октября начнет последовательный выпуск более 200 устройств автоматизации производства (АП) для своей продукции, совместимой с CC-Link IE Field Network. Эти устройства, в том числе программируемые контроллеры, сервоусилители, ЧМИ и инверторы, будут совместимы с CC-Link IE Field Network Basic, открытой промышленной сетью, которая подключается к контроллерам и устройствам посредством соединения Ethernet общего назначения (100 Мбит/с). Новая линейка дополняет ассортимент решений e-F@ctory, использующих информационные технологии и АП, чтобы сократить затраты на разработки, производство и техническое обслуживание. Mitsubishi Electric рассчитывает, что новые устройства АП помогут пользователям визуализировать производственные операции, повысить эффективность и оптимизировать производство с применением концепции "интернет вещей".

Преимущества устройств АП, совместимых с CC-Link IE Field Network Basic

1)
Быстрое и простое построение систем
-Совместимость с устройствами и небольшим оборудованием, которые обычно не подключены к сети
-Вся продукция поддерживает CC-Link IE Field Network, а пакетная настройка параметров обеспечивает простоту подключения к Ethernet без специальных технических знаний
-Количество связанных устройств и адресов устанавливается автоматически, позволяя сократить время создания системы на 40%*
* По сопоставлению настроек параметров оборудования Mitsubishi Electric для CC-Link и CC-Link IE Field Network Basic.
2)
Универсальная структура сети
-Сеть Ethernet общего назначения позволяет экономить, используя единую сеть для связи информационных систем высокого уровня и промышленного оборудования
-Широкий диапазон устройств АП, совместимых с CC-Link IE Field Network Basic

Для справки

Информационные технологии и интернет вещей — это средства модернизации крупного и малого производства, позволяющие соответствовать все более разнообразным и сложным современным требованиям. Специальные разработки помогают повысить производительность с помощью визуализации производственных операций, отслеживаемости и своевременного технического обслуживания, позволяющего избегать отказов оборудования. Новые устройства АП Mitsubishi Electric, совместимые с CC-Link IE Field Network Basic, помогут успешно внедрять эти разработки, расширяя диапазон решений e-F@ctory.

Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.