ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3071 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Mitsubishi Electric установила 54-метровый экран Diamond Vision на гонконгском ипподроме

Превосходный экран с высоким разрешением значительно повысит качество просмотра скачек.

Документ в формате PDF (PDF:325.3KB)

ТОКИО, 8 декабря 2016 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) установила новый светодиодный экран Diamond Vision™ размером 6×54 метра на ипподроме Happy Valley Гонконгского жокей-клуба (Hong Kong Jockey Club, далее – HKJC). Дисплей обладает в 3,5 раза большим разрешением и в 1,5 раза большей контрастностью, нежели предыдущий. Новинка значительно улучшит качество просмотра скачек и обеспечит более четкую передачу информации – например, о правилах текущего заезда и актуальных шансах каждого жокея.

Экран Diamond Vision на ипподроме Happy Valley

Сотрудничество HKJC с Mitsubishi Electric началось в 1983 году, когда корпорация установила экран на ипподроме Happy Valley – на тот момент первый крупномасштабный экран в мире. HKJC по достоинству оценил выдающиеся рабочие характеристики и надежность Diamond Vision и уже в третий раз доверил корпорации обновление экранной системы на ипподроме.

Корпорация Mitsubishi Electric установила экраны Diamond Vision более чем в 950 точках по всему миру, в том числе на стадионе Tokyo Dome в Токио, здании 1535 Broadway на Таймс-Сквер в Нью-Йорке и стадионе NRG в Хьюстоне, США.

Основные характеристики

Устройство Экран Diamond Vision
Размер экрана 53,76 м (Ш) x 6,08 м (В); 326,9 м2
Светоизлучающий элемент Полноцветный светодиод (светодиоды в черном корпусе*)
Конфигурация пикселей Шаг – 10 мм; тип SMD
Пиксели 3 268 608 пикселей; 5 376 (Ш) x 608 (В)
Яркость (калибровка) 6 000 кд/м2 (шаг 256)
Плотность пикселей 10 000 пикселей/м2
Обработка (оттенки серого) 65 536 оттенков (16 бит)
Угол обзора ±78° по горизонтали, от +26° до -45° по вертикали

*Светодиодный кристалл в черном корпусе, уменьшающий яркость при выключении и повышающий контраст для улучшения видимости

Экраны на ипподроме Happy Valley

Дата Шаг пикселя / Элемент Размер экрана (Ш) x (В)
Сентябрь 1983 г. 90 мм; CRT** 19,5 м x 7,2 м
Сентябрь 1992 г. 40 мм; CRT 19,5 м x 7,2 м
Ноябрь 2001 г. 20 мм; LED 35,2 м (47,04 м с 2009 года) x 8,0 м
Декабрь 2016 г. 10 мм; светодиоды в черном корпусе 53,76 м x 6,08 м

**Электронно-лучевая трубка

Экраны на отдельных крупных ипподромах

Ипподром Расположение Размер экрана
(Ш) x (В)
Шаг пикселя Дата
Ипподром Kokura (Японская скаковая ассоциация) Китакюсю, Япония 18,24 м x 9,6 м
(175,1 м2)
20 мм 2016
Ипподром Caulfield Мельбурн, Австралия 38,4 м x 8,32 м
(319,5 м2)
10 мм 2015
Ипподром Sha Tin (HKJC) Район Сатхинь, Гонконг 70,4 м x 8,0 м 20 мм 2003

Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.