Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3075 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
Не имеющая аналогов мощность 2,1 Вт в режиме непрерывной генерации в сочетании с ярким красным световым потоком с длиной волны 639 нм
ТОКИО, 14 декабря 2016 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) объявила о выпуске нового высокомощного лазерного диода непрерывной генерации для проекторов. Модель ML562G85 обладает рекордной оптической выходной мощностью 2,1 Вт и ярким красным светом с длиной волны 639 нм. Корпорация ожидает высокий спрос на новую модель, обладающую низким энергопотреблением и подходящую для проекторов в больших помещениях, где требуется повышенная яркость. Лазерный диод ML562G85 будет доступен с 1 февраля 2017 года.
Лазерный диод Mitsubishi Electric, модель ML562G85
Создание лазерных диодов красного света с высокой оптической выходной мощностью и длиной волны не более 640 нм является достаточно сложной задачей. Модель ML562G85 производства Mitsubishi Electric способна работать в режиме непрерывной генерации и готова к эксплуатации даже в условиях высоких температур. Создание нового лазерного диода стало возможным благодаря уникальной технологии, которая включает в себя в том числе и оптимизацию структуры диодного устройства.
Номер модели | ML562G85 |
---|---|
Режим лазерной генерации | Поперечный мультирежимный |
Пороговый ток | 550мA (TC* = 25 °C,CW**) |
Оптическая выходная мощность | 2,1 Вт (TC = 25 °C,Iраб*** = 2,25 A,CW) |
Рабочее напряжение | 2,25 В (TC = 25 °C,Iраб = 2,25 A,CW) |
Длина волны | 639 нм (TC = 25 °C,Iраб = 2,25 A,CW) |
Рабочая температура корпуса | TC = от 0 до 45 °C (Pвых**** = 2,1 Вт,CW) |
Комплектация | φ9,0 мм TO-CAN |
* TC: температура корпуса; ** CW: непрерывная генерация; *** Iраб: рабочий ток (непрерывная генерация);
**** Pвых: выходная мощность (непрерывная генерация)
Переход от ртутных ламп к твердотельным источникам света позволяет получить более эффективное преобразование электрической энергии в оптическую, широкую палитру воспроизводимых цветов и исключительную надежность продукции. Лазерные диоды особенно эффективны по сравнению с другими твердотельными источниками и могут способствовать снижению расхода электроэнергии проекторами.
Для проекторов существует два типа источников света на основе лазерных диодов — источники с непрерывной генерацией и импульсные. В ноябре 2010 года корпорация Mitsubishi Electric выпустила на рынок высокомощный диодный лазер красного цвета (модель ML501P73). Устройство обеспечивает оптическую выходную мощность 1,0 Вт в импульсном режиме и 0,5 Вт в режиме непрерывной генерации при длине световой волны 638 нм. В лазерных диодах используется оригинальная технология эпитаксиального выращивания в сочетании с оконно-зеркальными структурами. Модель ML562G84, выпущенная на рынок в сентябре 2015 года, обеспечивает мощность 2,5 Вт в импульсном режиме при длине световой волны 638 нм.
Модель соответствует Директиве ЕС по ограничению использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) 2011/65/EU.
Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.