Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3084 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
Высокая вибрационная устойчивость, расширенный диапазон рабочих температур и суперширокие углы обзора
ТОКИО, 22 февраля 2017 г. – Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) объявила о предстоящем запуске производства новых TFT-LCD-модулей серии AT (Tough). Модель с разрешением WVGA рассчитана на работу в жестких условиях и предназначена для применения в строительной и сельскохозяйственной технике, на промышленных предприятиях и в других областях. Новая модель удовлетворит растущий рыночный спрос на TFT-LCD-модули с повышенной стойкостью к сильной вибрации и экстремальным температурам.
Модуль будет доступен в двух версиях – 7,0 и 8,0 дюймов, а его стойкость к виброускорению будет равна 6,8 G, что в семь раз выше, чем у стандартных приборов. Отличительные особенности новой модели — широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +85 °C) и не имеющее аналогов сочетание супершироких (170°) углов обзора — горизонтального и вертикального. Первые образцы поступят в продажу 31 марта 2017 года в филиалах компании Mitsubishi Electric по всему миру.
* AT070MP11: 1100 кд/м2, AT080MD11: 1000 кд/м2
Продукт | Модель | Размер дисплея | Разрешение | Яркость (кд/м2) | Дата начала продаж |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD-модуль серии AT (Tough) | AT070MP11 | 7,0 дюймов | WVGA | 1,100 | 31 марта 2017 года |
AT080MD11 | 8,0 дюймов | 1,000 | 30 апреля 2017 года |
Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.