ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3090 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Mitsubishi Electric разработала модули оптического приемника на лавинных фотодиодах (APD-ROSA) со скоростью передачи данных 100 Гбит/сек

Энергоэффективное компактное устройство подходит для сверхдальней передачи данных со скоростью 100 Гбит/сек

Документ в формате PDF (PDF:251.4KB)

ТОКИО, 15 марта 2017 г.Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) объявила о выпуске модулей оптического приемника (далее – ROSA) с лавинными фотодиодами (APD). Новое устройство, в состав которого входят четыре высокочувствительных лавинных фотодиода, объединено с оптическим демультиплексором. Энергоэффективный и компактный ROSA в составе подключаемых счетверенных приемопередающих систем с малым форм-фактором (QSFP28) поддерживает передачу данных со скоростью 100 Гбит/сек и сверхдальнюю связь.

Mitsubishi Electric представила новое устройство на конференции и выставке волоконно-оптической связи OFC-2017 21-23 марта в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Компактный встраиваемый модуль оптического приемника на лавинных фотодиодах (APD-ROSA), 100 Гбит/сек

Особенности модели

1)
Передача данных по оптическим линиям связи со скоростью 100 Гбит/сек на расстояние до 40 км
- Широкополосный высокочувствительный лавинный фотодиод выполнен по оптимальной схеме кристалла.
- Передача данных на 40 км возможна без использования оптического усилителя, встраиваемого в оптический передатчик.
- Обеспечение устойчивого соединения дальней связи, например, между центрами обработки данных.
2)
Соответствие распространенным спецификациям оптических передатчиков нового поколения
- Новое устройство подходит для спецификации QSFP28 на малогабаритные оптические приемопередающие системы следующего поколения. Это стало возможным благодаря лавинным фотодиодам с компактным оптическим демультиплексором без оптических усилителей.
3)
0,4 Вт — один из самых низких уровней энергопотребления среди промышленных изделий
- Усилитель напряжения сигналов, управляемый током, сокращает энергопотребление до 0,4 Вт (типовое значение), что является одним из самых низких значений в отрасли.

График поступления образцов в продажу

Изделие Модель Характеристики Поставка
Компактный встраиваемый модуль APD-ROSA, 100 Гбит/сек FU-302RPA Лавинный фотодиод, длина волны 1,3 мкм
Гнездовой разъем LC
1 июня 2017

Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.