Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3094 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
Восемь новых продуктов для высоковольтного сильноточного оборудования увеличат производительность и уменьшат размеры инверторов
ТОКИО, 5 апреля 2017 г. – Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) объявила о предстоящем выпуске восьми новых HVIGBT-модулей X-серии. С их помощью можно увеличить производительность и уменьшить размеры инверторов, применяемых в высоковольтном сильноточном оборудовании, включая тяговые двигатели, преобразователи постоянного тока и промышленную технику. Модули будут представлены в трех классах напряжения – 3,3 кВ, 4,5 кВ и 6,5 кВ.
Корпорация представит новые HVIGBT-модули на выставке прецизионных электромоторов и электротехнических устройств MOTORTECH JAPAN (19-21 апреля, Тиба, Япония), на международных выставках систем преобразования энергии PCIM Europe (16-18 мая, Нюрнберг, Германия) и PCIM Asia (27-29 мая, Шанхай, Китай). Поочередный запуск модулей начнется в сентябре 2017 года.
Сверхмощные модули от Mitsubishi Electric особенно востребованы на рынке энергетических систем, где требуется высокая производительность, надежность и максимальная эффективность. Первый HVIGBT-модуль от Mitsubishi Electric, выпущенный в 1997 году, позволил разработать более мощные и компактные высоковольтные преобразовательные системы. HVIGBT-модуль X-серии (6,5 кВ / 1000 A), выпущенный в 2015 году, предназначен для инверторных систем и оснащен биполярным транзистором с изолированным затвором (IGBT) седьмого поколения и диодом с мягкой характеристикой восстановления (далее – RFC).
Модель | Напряжение между коллектором и эмиттером | Максимальный номинальный ток | Напряжение изоляции (среднеквадратич.) | Размеры |
---|---|---|---|---|
CM1200HC-66X | 3,3 кВ | 1200 A | 6 кВ | 140 мм x 130 мм x 38 мм |
CM1800HC-66X | 1800 A | 6 кВ | 140 мм x 190 мм x 38 мм | |
CM1800HG-66X | 1800 A | 10 кВ | 140 мм x 190 мм x 48 мм | |
CM900HG-90X | 4,5 кВ | 900 A | 10 кВ | 140 мм x 130 мм x 48 мм |
CM1350HG-90X | 1350 A | 10 кВ | 140 мм x 190 мм x 48 мм | |
CM1500HC-90XA | 1500 A | 6 кВ | 140 мм x 190 мм x 38 мм | |
CM600HG-130X | 6,5 кВ | 600 A | 10 кВ | 140 мм x 130 мм x 48 мм |
CM900HG-130X | 900 A | 10 кВ | 140 мм x 190 мм x 48 мм |
Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.