ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3104 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Mitsubishi Electric выпустит на рынок новые HVIGBT-модули X-серии типа LV100

Новые модули для высоковольтного сильноточного оборудования увеличат производительность инверторных систем

Документ в формате PDF (PDF:213.7KB)

ТОКИО, 11 мая 2017 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) планирует выпустить две новые модели HVIGBT-модуей X-серии типа LV100 для железнодорожных электронных систем, систем передачи электроэнергии и других крупных индустриальных приложений. Начиная с сентября 2017 года в продажу поступят модели на 3,3 кВ с максимальным номинальным током на 450А и 600А. HVIGBT-модули X-серии типа LV100 отличаются более гибкой конфигурацией и высокой степенью надежности и позволяют значительно повысить производительность инверторов. В дальнейшем корпорация планирует расширить линейку данного вида продукции за счет создания аналогичного продукта на основе карбида кремния (SiC).

Новые модели HVIGBT-модулей были представлены корпорацией Mitsubishi Electric на международной выставке PCIM Europe 2017 (16-18 мая, Нюрнберг, Германия). Компания также представит последние разработки в этой области на PCIM Asia 2017, которая пройдет с 27 по 29 июня в Шанхае, Китай.

HVIGBT-модуль X-серии типа LV100

График продаж

Продукт Модель Спецификация Поставка
HVIGBT-модуль
X-серии типа LV100
CM450DA-66X 3,3 кВ / 450 A / 2 в 1 С сентября 2017 г.
CM600DA-66X 3,3 кВ / 600 A / 2 в 1

Основные характеристики

1.
Максимальные показатели мощности среди аналогичных продуктов в отрасли
- Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) седьмого поколения, созданные на основе технологии CSTBT с применением RFC-диодов, позволяют достигать высокой плотности энергии (8,57 А / см2) для кремниевого (Si) модуля (3,3 кВ / 600 А).
- Три силовых клеммы вывода переменного тока распределяют и выравнивают плотность тока модуля и увеличивают показатели мощности инвертора.
2.
Конфигурационная гибкость и высокая производительность
- TРасположение клемм оптимизировано для простоты параллельного использования и возможности создания различных гибких конфигураций инвертора с разной мощностью.
3.
Оптимизированная структура корпуса для высокой надежности работы инверторов
- Наличие изолирующей пластины и теплоотвода увеличивает срок службы модуля.

Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.