Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3165 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
Лучшие на рынке возможности сенсорного управления и характеристики чувствительности в сочетании с толщиной защитного стекла до 5 мм.
Токио, 31 января 2018 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) объявила о начале производства 8-дюймовых TFT-LCD (ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах) модулей с разрешением WVGA, а также 12,1-дюймовых модулей с разрешением XGA/WXGA, оснащенных проекционно-емкостными сенсорными (PCAP) панелями, позволяющими работать c защитным стеклом толщиной до 5 мм. Продажи образцов начнутся 28 февраля 2018 года через офисы корпорации Mitsubishi Electric по всему миру.
Новые модули позволят удовлетворить растущий спрос на промышленные дисплеи с толстыми защитными стеклами и возможностью работы с ними в перчатках. Точное сенсорное управление с распознаванием нескольких касаний возможно даже при влажном экране. Благодаря сочетанию этих передовых возможностей с проверенными технологиями Mitsubishi Electric новые модели дисплеев смогут работать в промышленных устройствах самого разного назначения и в широком диапазоне условий окружающей среды.
8,0-дюймовый WVGA
12,1-дюймовый XGA
12,1-дюймовый WXGA
Цветные TFT-LCD модули Mitsubishi Electric с проекционно-емкостными (PCAP) сенсорными экранами
Продукт | Модель | Размер экрана | Разрешающая способность | Яркость (кд/м2) | Углы обзора (º) (В/Н), (Л/П) | Начало поставок |
---|---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD модули с PCAP (проекционно-емкостными) сенсорными панелями | AA080MB01ADA11 | 8,0-дюймовые | WVGA | 900 | 80/80, 80/80 | 28 февраля 2018 г. |
AA080MB11ADA11 | 1200 | 80/80, 80/80 | ||||
AA121XN01DDE11 | 12,1-дюймовые | XGA | 500 | 80/80, 80/80 | ||
AA121XN11DDE11 | 1000 | 80/80, 80/80 | ||||
AA121XP01DDE11 | 400 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121XP13DDE11 | 800 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121TD01DDE11 | WXGA | 600 | 80/60, 80/80 | |||
AA121TD11DDE11 | 1200 | 80/60, 80/80 | ||||
AA121TH01DDE11 | 400 | 85/85, 85/85 | ||||
AA121TH11DDE11 | 800 | 85/85, 85/85 |
Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.