ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3210 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.

Mitsubishi Electric расширяет линейку цветных TFT-LCD модулей с проекционно- емкостными сенсорными панелями для промышленного применения

Сверхчувствительные модули с защитным стеклом толщиной до 5 мм

Документ в формате PDF (PDF:346.2KB)

Токио, 12 сентября 2018 г. - Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) объявила о начале выпуска цветных TFT-LCD модулей стандарта WXGA диагональю 7,0 дюймов и стандарта XGA диагональю 15,0 дюймов, оборудованных проекционно-емкостными сенсорными панелями и защитным стеклом толщиной 1,1мм и 1,8мм (опционально - до 5 мм). Новые модули предназначены для промышленного применения, в том числе в измерительных системах, строительной и сельскохозяйственной технике, промышленной автоматике, а также в платежных терминалах на АЗС. Продажа первых образцов в региональных подразделениях компании стартует 31 октября текущего года.

Новое оборудование призвано удовлетворить растущий спрос промышленных предприятий на модули с более толстым и прочным защитным стеклом, которое позволяет управлять сенсорной панелью, не снимая перчаток. Новые модели поддерживают технологию мультитач и обеспечивают точный ввод даже при попадании влаги на сенсорный дисплей. Использование передовых функциональных возможностей сенсорных панелей в сочетании с TFT-LCD технологиями Mitsubishi Electric, подтвердивших свою эффективность на практике, позволило создать устройства, имеющие широкий спектр применения и вариантов установки.

WXGA, диагональ 7,0 дюймов / XGA, диагональ 15,0 дюймов

Цветной TFT-LCD модуль Mitsubishi Electric с проекционно-емкостной сенсорной панелью

Основные характеристики:

1)
Проекционно-емкостные сенсорные панели с превосходными эксплуатационными качествами:
- Упрочненное защитное стекло (толщиной до 5 мм), выдерживающее самые жесткие условия эксплуатации;
- Сенсорное десятиточечное управление (мультитач) повышает точность ввода информации;
- Управляемость даже при работе в перчатках и попадании влаги на экран.
2)
Комплексное решение для сенсорных панелей
- Универсальное решение, объединяющее в себе TFT-LCD модуль, сенсорную панель и плату сенсорного управления;
- Опциональная возможность оптической склейки* для обеспечения более четкого изображения при ярком освещении;
- Упрочненное защитное стекло с антибликовым покрытием и особой обработкой поверхности для защиты от загрязнений дополнительно расширяет возможности применения устройства;
- Заводская установка TFT-LCD модуля, проекционно-емкостной сенсорной панели, защитного стекла и сенсорного контроллера обеспечивает максимальную надежность устройства.

*Склейка TFT-ЖК-модуля, сенсорной панели и защитного стекла специальным оптически прозрачным клеем (optical bonding)

График поступления модулей в продажу

Продукт Модель Размер дисплея Разрешение Яркость
(кд/м2)
Поставка
TFT-LCD модули с проекционно-емкостными сенсорными панелями AA070TA01ADA11 7,0 дюймов WXGA 800 31 октября 2018 г.
AA070TA11ADA11
AA150XT02DDE11 15,0 дюймов XGA 600 30 ноября 2018 г.
AA150XT12DDE11 1200
AA150XW01DDE11 400
AA150XW14DDE11 800

Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.