Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
Пресс-релизы
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3309 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Токио, 3 октября 2019 г. – Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) объявила о начале выпуска WXGA TFT-LCD-модулей диагональю 12,1 дюйма, предназначенных для использования в неблагоприятных условиях окружающей среды, например, в строительной и специализированной технике, экскаваторах и карьерных самосвалах. Также они подходят для применения в промышленном оборудовании и сельскохозяйственной технике.
Отличительными особенностями новых модулей являются: поддержка высокого разрешения WXGA (1280 × 800 пикселей), сверхширокие углы обзора по горизонтали и вертикали (176 градусов), высокая яркость 1500 кд/м2 и контрастность 1000:1, широкий диапазон рабочих температур (от -40 до 80 °С) и повышенная вибрационная устойчивость. Спрос на такое сочетание характеристик постоянно растет.
Продажа первых образцов через зарубежные подразделения Mitsubishi Electric запланирована на 31 октября.
Цветной TFT-LCD-модуль Mitsubishi Electric
AA121TJ11
Продукт | Диагональ | Разрешение | Модель | Драйвер светодиодной подсветки | Поставка образцов |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD-модуль | 12,1 дюйма | WXGA | AA121TJ01 | Встроен | 31 октября 2019 г. |
AA121TJ11 | Не встроен |
Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.