Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3067 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
ТОКИО, 10 ноября 2016 г. – Корпорация Mitsubishi Electric (ТОКИО: 6503) вывела на рынок эскалаторы новой S-серии с повышенным уровнем безопасности и сниженными затратами энергии.
Модель SAS со стеклянными панелями
Модель SAL со стеклянными панелями и подсветкой под поручнем
Модель SAP с панелями из нержавеющей стали
Эскалаторы Mitsubishi Electric S-серии
Эскалаторами пользуются пассажиры разных возрастов – от детей до людей пожилого возраста, поэтому повышение уровня безопасности всегда актуально. Производители обязаны соблюдать высокие экологические стандарты и улучшать показатели энергосбережения. Благодаря новым функциям эскалаторы S-серии от Mitsubishi Electric соответствуют всем этим требованиям.
Подсветка ограничительной линии ступени
Замедленный ход в режиме ожидания: | Эскалатор движется со скоростью 12 метров в минуту, сокращая энергопотребление примерно на 25%** |
---|---|
Остановка в режиме ожидания: | Эскалатор не движется, сокращая энергопотребление примерно на 35%** |
**Ширина ступени: 1000 мм; подъем: 5000 мм; количество пассажиров: 100 в час; продолжительность режима ожидания: 20 – 30 минут
Подсветка фартука
Подсветка под поручнем
Подсветка гребенки
Подсветка ограничительной линии ступени
Обратите внимание, что приведенные данные точны на момент публикации и могут быть изменены в будущем без уведомления.