Файлы «cookie» помогают нам адаптировать сайт в соответствии с вашими потребностями, такими как язык или сфера интересов. Пожалуйста, подтвердите, что вы согласны на использование нами файлов «cookie».
Пресс-релизы
Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение.
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3495 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Токио, 3 марта 2022 г. — Корпорация «Мицубиси Электрик» (TOKYO: 6503) c 4 марта 2022 г. начинает поставку образцов лазерного диода с распределённой обратной связью1 и скоростью передачи данных в 50 Гбит/с для оптоволоконного соединения базовых станций мобильной связи пятого поколения (5G). Новый диод полностью соответствует всем стандартам оптических приёмопередатчиков и обеспечивает самый широкий в отрасли* диапазон рабочих температур для высокоскоростной передачи большого объёма данных в мобильных сетях 5G. Он будет представлен на выставке отрасли оптоволоконной связи в Сан-Диего (США) с 8 по 10 марта 2022 г.
Изображение:
Лазерный диод 50 с распределённой
обратной связью и скоростью передачи
данных 50 Гбит/с (ML771AA74T)
Продукт | Модель | Длина волны | Рабочая температура | Оптическая выходная | Постановка образца |
---|---|---|---|---|---|
Лазерный диод DFB 50 Гбит/с | ML771AA74T | 1310 нм | От -40°C до 90°C | 8 мВт | 4 марта 2022 г. |
Обратите внимание, что пресс-релизы являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены без уведомления.